Menu  Rechercher

Rivet démontable 5.0 mm 6.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

Rivets à vis en nylon 6/6. La tête d’ancre de forme ronde est dotée d’un entraînement en croix. Lorsque la goupille est vissée dans le corps, le passe-câble se déploie et se bloque en place. Amovibles à l’aide d’un tournevis cruciforme. Réutilisables.
Référence Essentra :

10036396

Référence du fabricant:

USR-1131

22347 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4773 €
5000 + 0,4688 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

477,30 €

1000 x 0,4773 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur panneau 1.5 - 6.0 mm
Ø de trou compatible 5.0 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur d'ancrage 11.0 mm
Ø trou 5.0 mm
Type de rivet Vis rivet
Forme de tête de rivet Rond
Type d'entraînement Tournevis cruciforme
Forme 3
Matière du rivet Nylon 6/6
Matière de l'axe Nylon 6/6
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter