Menu  Rechercher

Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Beige

Les rivets aveugles sont utiles lorsque seul un accès d'un côté est disponible pour l'assemblage. Fabriqués en nylon et en polycarbonate beige, offrant une adhésion légère et forte avec de bonnes propriétés d'isolation électrique et thermique.
Référence Essentra :

10587218

Référence du fabricant:

1285324

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3489 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

174,45 €

500 x 0,3489 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de panneau compatible 8.0 - 11.5 mm
Ø de trou compatible 5.7 mm
Longueur d'ancrage 15.9 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 2.2 mm
Type de rivet Rivet pop
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Beige
Matière Nylon ; PC
Matière complète Nylon 6 ; polycarbonate

Le produit 1285324 remplace:

Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Beige
Référence Essentra : 10629109
Référence du fabricant: 171571638222

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter