Menu  Rechercher

Rivet à expansion 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Naturel

Ces rivets pression monobloc en nylon moulé constituent une solution de fixation solide et efficace. Insérez le rivet dans un trou pré-percé et tapez sur la tête du rivet avec un marteau ou un outil automatique pour l'engager.
Référence Essentra :

10223345

Référence du fabricant:

27CINCH02

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1045 €
5000 - 19999 0,0941 €
20000 + 0,0847 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

104,50 €

1000 x 0,1045 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 4.4 mm
Ø de trou compatible 4.7 mm
Longueur d'ancrage 11.1 mm
Ø tête 9.5 mm
Épaisseur tête 3.4 mm
Type de rivet Raccord
Forme de tête de rivet Rond
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Naturel
Matière Nylon
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter