Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,1837 € |
2500 - 4999 | 0,165 € |
5000 + | 0,1462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.02 - 0.11 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Longueur d'ancrage | 12.1 mm |
Longueur d'ancrage | 0.476 in |
Ø tête | 9.5 mm |
Ø tête | 0.374 in |
Épaisseur tête | 2.9 mm |
Épaisseur tête | 0.114 in |
Type de rivet | Raccord |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Naturel |
Matière | Nylon |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.