Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1491 € |
5000 - 19999 | 0,1342 € |
20000 + | 0,1208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.5 - 4.4 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.02 - 0.173 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Longueur d'ancrage | 14.1 mm |
Longueur d'ancrage | 0.555 in |
Ø tête | 15.9 mm |
Ø tête | 0.626 in |
Épaisseur tête | 3.0 mm |
Épaisseur tête | 0.118 in |
Type de rivet | Raccord |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Naturel |
Matière | Nylon |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.