Menu  Rechercher

Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Noir

Les rivets aveugles sont utiles lorsque seul un accès d'un côté est disponible pour l'assemblage. Fabriqués en nylon et en polycarbonate noir, offrant une adhésion légère et forte avec de bonnes propriétés d'isolation électrique et thermique.
Article de code:

CR40-1-1

8000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,7301 €
500 - 999 0,4715 €
1000 - 4999 0,2979 €
5000 - 9999 0,275 €
10000 + 0,2598 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

73,01 €

100 x 0,7301 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.0 - 3.5 mm
Ø de trou compatible 4.1 mm
Longueur d'ancrage 6.4 mm
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 1.8 mm
Type de rivet Rivet pop
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Noir
Matière Nylon ; PC
Matière complète Nylon 6 ; polycarbonate

Le produit CR40-1-1 remplace:

Rivet pression 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Noir
Article de code: 171416469922

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter