Menu  Rechercher

Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Noir

Les rivets aveugles sont utiles lorsque seul un accès d'un côté est disponible pour l'assemblage. Fabriqués en nylon et en polycarbonate noir, offrant une adhésion légère et forte avec de bonnes propriétés d'isolation électrique et thermique.
Référence Essentra :

10311196

Référence du fabricant:

CR40-2-1

4722 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,744 €
500 - 999 0,4805 €
1000 - 4999 0,3035 €
5000 - 9999 0,2803 €
10000 + 0,2648 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

74,40 €

100 x 0,744 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.5 - 6.0 mm
Ø de trou compatible 4.1 mm
Longueur d'ancrage 9.6 mm
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 1.8 mm
Type de rivet Rivet pop
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Noir
Matière Nylon ; PC
Matière complète Nylon 6 ; polycarbonate

Le produit CR40-2-1 remplace:

Rivet pression 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Noir
Référence Essentra : 10357330
Référence du fabricant: 171419669922

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter