Menu  Rechercher

Expansion Rivet 3.5 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Black

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution that can be installed without tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place. They fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. Ideal for panel fastening and server rack applications. They provide a solid connections by means of blind fixing.
Article de code:

SRP-3045

29624 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,9175 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

917,50 €

1000 x 0,9175 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 7.2 mm
Longueur de la broche 6.1 mm
Diamètre de tête de la goupille 6.4 mm
Hauteur de tête de la goupille 1.6 mm
Ø tête 6.4 mm
Épaisseur tête 1.6 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 3.6 - 3.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.5 - 2.5 mm
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Bombé
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter