Menu  Rechercher

Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-2M-BSLG-2M-W PA Blanc

Poussoir en nylon 6/6 à utiliser avec le passe-câble en polycarbonate coordonné (vendu séparément). Crée un assemblage de rivets à encliquetage pour la fixation et l’assemblage de deux panneaux. Conçu pour une installation ou un retrait rapide et facile à la main, par simple encliquetage. Idéal pour les applications nécessitant des travaux d’entretien.
Référence Essentra :

10171844

Référence du fabricant:

SLPB-2M-W

14000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1647 €
5000 - 9999 0,152 €
10000 - 19999 0,145 €
20000 + 0,1363 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

164,70 €

1000 x 0,1647 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rivet Rivet de verrouillage à cliquet
Type Piston Mini Grip
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter