Menu  Rechercher

Rivet pression 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Naturel

This versatile push rivet is made from natural Nylon, has a wide, flat head and can be inserted into either a square or round shaped hole. Rated to UL94 V2.
Référence Essentra :

10021842

Référence du fabricant:

PPR-10

45000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1449 €
5000 - 9999 0,1373 €
10000 - 19999 0,1301 €
20000 + 0,1228 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

144,90 €

1000 x 0,1449 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme de trou de montage Carré arrondi
Diamètre trou A 6.4 mm
Diamètre trou B 5.6 mm
Plage d'épaisseur panneau 3.6 - 5.1 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Diamètre de tête de la goupille 10.9 mm
Hauteur de tête de la goupille 1 mm
Rivet pré-assemblé Oui
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter