Menu  Rechercher

Rivet pour radiateur 3.0 mm Nylon ; acier Naturel

Le rivet de montage pour radiateur rattache un radiateur à une puce de processeur sur une carte de circuit imprimé. Le ressort exerce une pression continu sur le radiateur jusqu'au séchage de la pâte thermique.
Référence Essentra :

10010693

Référence du fabricant:

HSR-1

25554 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2971 €
5000 - 9999 0,2731 €
10000 + 0,2576 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

297,10 €

1000 x 0,2971 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 16.4 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Ø tête 5.0 mm
Ø trou 3.0 mm
Épaisseur panneau 8.0 mm
Diamètre minimal de trou de panneau fixe 3.2 mm
Diamètre maximal de trou de panneau fixe 4.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6 ; acier
Matière ressort Acier
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1
Forme de tête de rivet Plate
Type de rivet Radiateur
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter