10010709
HSR-2
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,3097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 20.9 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.823 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Ø tête | 4.6 mm |
Ø tête | 0.181 in |
Ø trou | 3.1 mm |
Ø trou | 0.122 in |
Épaisseur panneau | 9.1 mm |
Épaisseur panneau | 0.358 in |
Diamètre minimal de trou de panneau fixe | 3.1 mm |
Diamètre minimal de trou de panneau fixe | 0.122 in |
Diamètre maximal de trou de panneau fixe | 3.5 mm |
Diamètre maximal de trou de panneau fixe | 0.138 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Polyamide 66 |
Matière ressort | Acier inoxydable |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 2 |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Radiateur |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.