Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2155 € |
5000 - 9999 | 0,2003 € |
10000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 5.3 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.209 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.0 - 4 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.157 - 0.156 in |
Ø tête | 9.9 mm |
Ø tête | 0.39 in |
Épaisseur tête | 4.8 mm |
Épaisseur tête | 0.189 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 8.7 - 10.3 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.343 - 0.406 in |
Couleur | Naturel |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Plate |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.