Menu  Rechercher

Rivet pression 4.7 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Naturel

Ce bouton de montage à tête plate avec une ancre en forme de tête de flèche est idéal pour les applications où des fixations métalliques ne peuvent pas être utilisées, telles que les applications électriques et les circuits imprimés. La flèche de montage se verrouille solidement et peut être libérée par le dessous de la carte.
Référence Essentra :

10014653

Référence du fabricant:

MB-3-187

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2323 €
5000 - 9999 0,2168 €
10000 + 0,2041 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

232,30 €

1000 x 0,2323 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 5.3 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 4.7 - 4.7 mm
Ø tête 12.3 mm
Épaisseur tête 4.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.4 - 4.0 mm
Couleur Naturel
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Forme de tête de rivet Plate
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter