Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,5775 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 17.3 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.681 in |
Ø tête | 18.0 mm |
Ø tête | 0.709 in |
Épaisseur tête | 2.5 mm |
Épaisseur tête | 0.098 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 4.0 - 7.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.157 - 0.299 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.3 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.248 in |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Rivet renforcé |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |