Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,5407 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 23.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.906 in |
Ø tête | 18.0 mm |
Ø tête | 0.709 in |
Épaisseur tête | 2.5 mm |
Épaisseur tête | 0.098 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 9.0 - 13.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.354 - 0.512 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 7 - 7.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.276 - 0.276 in |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Rivet renforcé |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.