Menu  Rechercher

Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon Noir

Les rivets de fermeture à pousser peuvent être utilisés pour associer plusieurs feuilles en plaçant le rivet dans le trou et en appuyant sur la tête. Fabrication en nylon noir.
Article de code:

495210

10818 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,619 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

619,00 €

1000 x 0,619 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 22.0 mm
Ø tête 15.0 mm
Épaisseur tête 2.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.0 - 8.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 8 - 8.0 mm
Forme de tête de rivet Plate
Type de rivet Rivet renforcé
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter