Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 1,2719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 50.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 1.969 in |
Ø tête | 30.0 mm |
Ø tête | 1.181 in |
Épaisseur tête | 2.5 mm |
Épaisseur tête | 0.098 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 29.0 - 31.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.142 - 1.22 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 11.5 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.453 in |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Rivet renforcé |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |