Menu  Rechercher

Rivet à expansion 1.5 mm 4.6 mm Nylon Noir

Les rivets pression sont conçus pour les applications dans lesquelles un assemblage solide, rapide et sans outils est requis. Fabriqué en nylon noir modifié pour les impacts pour une solidité accrue. Classé jusqu'à UL94 HB.
Référence Essentra :

10036242

Référence du fabricant:

TR-1

22000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1398 €
5000 - 9999 0,1291 €
10000 - 19999 0,1223 €
20000 + 0,1154 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

139,80 €

1000 x 0,1398 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 11.3 mm
Ø tête 7.2 mm
Épaisseur tête 1.1 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.5 - 4.6 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 4.9 - 5.2 mm
Forme de tête de rivet Conique
Type de rivet Robuste
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter