TR-4
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2086 € |
5000 - 9999 | 0,1906 € |
10000 + | 0,181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 21.1 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.831 in |
Ø tête | 14.9 mm |
Ø tête | 0.587 in |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
Épaisseur tête | 0.106 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.0 - 8.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.118 - 0.315 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 8.0 - 8.3 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.315 - 0.325 in |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Robuste |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.