Menu  Rechercher

Rivet à expansion 2.0 mm 2.7 mm Nylon Noir

Les mini rivets pression sont conçus pour les applications dans lesquelles un assemblage solide, rapide et sans outils est requis. Fabriqué en nylon thermostabilisé pour une meilleure résistance à la chaleur, idéal pour une utilisation dans les applications électriques et électroniques. Classé jusqu'à UL94 V2.
Référence Essentra :

10036297

Référence du fabricant:

TRM-2

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,154 €
5000 - 9999 0,1386 €
10000 - 19999 0,1247 €
20000 + 0,1122 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

154,00 €

1000 x 0,154 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 7.6 mm
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.0 - 2.7 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 2.7 - 2.8 mm
Forme de tête de rivet Plate
Type de rivet Mini rivet
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter