Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1633 € |
5000 - 9999 | 0,1469 € |
10000 - 19999 | 0,1322 € |
20000 + | 0,119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 11.9 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.469 in |
Ø tête | 7.6 mm |
Ø tête | 0.299 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 6.7 - 7.4 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.264 - 0.291 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 3.7 - 3.9 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.146 - 0.154 in |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Mini rivet |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |