Menu  Rechercher

Rivet pression 3.6 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon Noir

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Référence Essentra :

10183977

Référence du fabricant:

093000269902

1250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1534 €
500 - 999 0,1357 €
1000 + 0,0972 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

38,35 €

250 x 0,1534 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 7.0 mm
Ø de trou compatible 3.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.0 - 5.5 mm
Ø tête 7.7 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter