Menu  Rechercher

Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Référence Essentra :

10066423

Référence du fabricant:

093000700002

11600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,3266 €
500 - 999 0,3055 €
1000 + 0,2351 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

81,65 €

250 x 0,3266 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 7.4 mm
Ø de trou compatible 5.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.5 - 5.0 mm
Ø tête 7.1 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter