Menu  Rechercher

Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Blanc

Cette fixation à pression est conçue pour se clipser et se verrouiller dans des trous pré-percés. Elle constitue un assemblage rapide avec une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Fabriquée en nylon naturel.
Référence Essentra :

10119457

Référence du fabricant:

093002411302

17750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,2449 €
500 - 999 0,2295 €
1000 + 0,1774 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

61,23 €

250 x 0,2449 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 10.0 mm
Ø de trou compatible 6.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.0 - 7.0 mm
Ø tête 11.0 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Blanc
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter