093012000002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,0635 € |
500 - 999 | 0,0558 € |
1000 + | 0,0399 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 6.8 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.268 in |
Ø de trou compatible | 3.5 mm |
Ø de trou compatible | 0.138 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.0 - 5.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.039 - 0.197 in |
Ø tête | 6.0 mm |
Ø tête | 0.236 in |
Épaisseur tête | 1.3 mm |
Épaisseur tête | 0.051 in |
Type de rivet | Expansion |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |