Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,0953 € |
500 - 999 | 0,0837 € |
1000 + | 0,0601 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 9.2 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.362 in |
Ø de trou compatible | 5.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.197 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 - 7.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 - 0.276 in |
Ø tête | 8.5 mm |
Ø tête | 0.335 in |
Épaisseur tête | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 0.071 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |