Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,1149 € |
500 - 999 | 0,1014 € |
1000 + | 0,0725 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 10.5 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.413 in |
Ø de trou compatible | 6.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.236 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 8.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.315 in |
Ø tête | 10.0 mm |
Ø tête | 0.394 in |
Épaisseur tête | 2.2 mm |
Épaisseur tête | 0.087 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |