Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 11.8 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.465 in |
Ø de trou compatible | 7.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.276 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.5 - 9.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.098 - 0.354 in |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 2.6 mm |
Épaisseur tête | 0.102 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |