Menu  Rechercher

Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Naturel

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Référence Essentra :

10066669

Référence du fabricant:

093017000002

11429 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,176 €
500 - 999 0,1548 €
1000 + 0,1111 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

44,00 €

250 x 0,176 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 13.0 mm
Ø de trou compatible 8.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.0 - 10.0 mm
Ø tête 13.5 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter