Menu  Rechercher

Rivet pression 7.0 mm 2.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Référence Essentra :

10406854

Référence du fabricant:

61PR010100

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1093 €
5000 - 19999 0,0983 €
20000 + 0,0885 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

109,30 €

1000 x 0,1093 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 12.2 mm
Ø de trou compatible 7.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.4 - 6.4 mm
Ø tête 15.8 mm
Épaisseur tête 2.8 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter