Menu  Rechercher

Rivet pression 4.8 mm 2.0 mm 9.5 mm Nylon Noir

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Article de code:

61PR300300B

5998 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0993 €
5000 - 9999 0,0851 €
10000 + 0,0746 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

99,30 €

1000 x 0,0993 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 11.4 mm
Ø de trou compatible 4.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.0 - 9.5 mm
Ø tête 7.1 mm
Épaisseur tête 1.2 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter