Menu  Rechercher

Rivet pression 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon Naturel

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Article de code:

61PR700300

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1072 €
2500 - 9999 0,0965 €
10000 + 0,0868 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

53,60 €

500 x 0,1072 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 11.9 mm
Ø de trou compatible 5.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.2 - 7.9 mm
Ø tête 11.1 mm
Épaisseur tête 1.9 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter