Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1451 € |
5000 - 9999 | 0,1377 € |
10000 - 19999 | 0,1308 € |
20000 + | 0,1235 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 7.1 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.28 in |
Ø de trou compatible | 5.1 mm |
Ø de trou compatible | 0.201 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 4.1 - 5.1 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.161 - 0.201 in |
Ø tête | 9.4 mm |
Ø tête | 0.37 in |
Épaisseur tête | 2.8 mm |
Épaisseur tête | 0.11 in |
Type de rivet | Expansion |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6 |