Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3302 € |
5000 + | 0,3039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 9.3 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.366 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 - 6.4 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 - 0.252 in |
Ø tête | 11.1 mm |
Ø tête | 0.437 in |
Épaisseur tête | 4.7 mm |
Épaisseur tête | 0.185 in |
Type de rivet | Expansion |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |