Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1437 € - 0,1602 € | 1707 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
0,2155 € - 0,2404 € | 1970 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
0,3523 € - 0,3717 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,1754 € | 7000 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
0,1741 € - 0,2404 € | 8348 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,0725 € - 0,1149 € | 27273 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,1211 € - 0,1423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,1561 € - 0,1741 € | 16978 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,1235 € - 0,1451 € | 3061 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,3869 € - 0,409 € | 998 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,0399 € - 0,0635 € | 26278 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,0887 € - 0,1409 € | 639 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,0821 € - 0,1014 € | 3519 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
0,0868 € - 0,1072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,0643 € - 0,0793 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,0339 € - 0,0419 € | 2000 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,0868 € - 0,1072 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,077 € - 0,0951 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
0,0868 € - 0,1072 € | 2495 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
0,0603 € - 0,0744 € | 1079 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.