Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2224 € - 0,3097 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,3562 € - 0,4745 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Naturel
Nylon
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
0,1111 € - 0,176 € 5880 En stock
8.0 mm
Noir
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0739 € - 0,1171 € 7596 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0406 € - 0,0647 € 3933 En stock
3.5 mm
Noir
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0739 € - 0,1171 € 4768 En stock
6.0 mm
Naturel
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1111 € - 0,176 € 10179 En stock
8.0 mm
Naturel
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0395 € - 0,0625 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Noir
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1886 € - 0,259 € 3612 En stock
6.0 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0406 € - 0,0647 € 24934 En stock
3.5 mm
Naturel
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,2914 € - 0,4027 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
Nylon
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,1886 € - 0,259 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0508 € - 0,0809 € 7752 En stock
4.0 mm
Naturel
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • sur 5
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Naturel

10066447

Gamme de prix
0,3097 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

10066485

Gamme de prix
0,4745 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    18 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Noir

10066676

Gamme de prix
0,176 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
5880 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Noir

10066638

Gamme de prix
0,1171 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
7596 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Noir

10066577

Gamme de prix
0,0647 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
3933 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10066621

Gamme de prix
0,1171 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
4768 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10066669

Gamme de prix
0,176 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
10179 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10066553

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Noir

10066515

Gamme de prix
0,259 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
3612 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10066560

Gamme de prix
0,0647 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
24934 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 4.8 mm 1.6 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10066461

Gamme de prix
0,4027 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Naturel

10066508

Gamme de prix
0,259 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Naturel

10066584

Gamme de prix
0,0809 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
7752 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm