Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0461 € |
5000 - 19999 | 0,0415 € |
20000 + | 0,0374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 2.3 - 2.8 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.091 - 0.11 in |
Longueur d'ancrage | 5.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.197 in |
Ø tête | 3.4 mm |
Ø tête | 0.134 in |
Épaisseur tête | 5.0 mm |
Épaisseur tête | 0.197 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme de tête de rivet | Cylindrique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Épaisseur panneau | 3.2 mm |
Épaisseur panneau | 0.126 in |