27PIF0039
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0459 € |
5000 - 19999 | 0,0413 € |
20000 + | 0,0372 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 2.4 - 3.7 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.094 - 0.146 in |
Longueur d'ancrage | 5.1 mm |
Longueur d'ancrage | 0.201 in |
Ø tête | 6.4 mm |
Ø tête | 0.252 in |
Épaisseur tête | 5.1 mm |
Épaisseur tête | 0.201 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme de tête de rivet | Cylindrique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Épaisseur panneau | 2.9 mm |
Épaisseur panneau | 0.114 in |