27PIF0042
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0861 € |
5000 - 19999 | 0,0775 € |
20000 + | 0,0697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 3.3 - 4.6 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.13 - 0.181 in |
Longueur d'ancrage | 7.1 mm |
Longueur d'ancrage | 0.28 in |
Ø tête | 5.2 mm |
Ø tête | 0.205 in |
Épaisseur tête | 7.1 mm |
Épaisseur tête | 0.28 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme de tête de rivet | Cylindrique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Épaisseur panneau | 4.8 mm |
Épaisseur panneau | 0.189 in |