Menu  Rechercher

Rivet pression 4.7 mm 4.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

Les fixations à enfoncer constituent une solution de fixation rapide et facile à utiliser, idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sûre. Peu coûteuses, rapides et pratiques, elles conviennent à la fixation du plastique, des tôles légères, des matériaux isolants, des circuits imprimés ou de toute autre matière fine et légère. Elles sont dotées de pattes spécialement conçues pour assurer la compression et l’expansion, ce qui permet de verrouiller la fixation dans les trous pré-perforés. Elles sont aussi dotées d’une large tête qui facilite l’assemblage. Ces produits peuvent également être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application. Le rivet se verrouille dans les panneaux pré-perforés. Résistant aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Article de code:

317121000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,268 €
250 - 999 0,2003 €
1000 + 0,1671 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

13,40 €

50 x 0,268 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 4.7 mm
Longueur d'ancrage 8.6 mm
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Forme de tête de rivet Cylindrique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Épaisseur panneau 4.6 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter