Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
105 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0358 € - 0,0442 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
9.0 mm
6.4 mm
5.2 mm
0,0661 € - 0,0816 € 90000 En stock
7.7 mm
9.0 mm
3.0 mm
11.1 mm
0,0594 € - 0,0733 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
14.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
0,027 € - 0,0334 € 400000 En stock
4.1 mm
15.5 mm
11.4 mm
8.7 mm
0,0476 € - 0,0588 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
9.9 mm
8.0 mm
3.6 mm
0,0377 € - 0,0466 € 9005 En stock
3.0 mm
10.3 mm
8.1 mm
5.9 mm
0,0612 € - 0,0756 € 1596 En stock
6.1 mm
10.6 mm
7.0 mm
11.5 mm
0,1191 € - 0,1471 € 1000 En stock
6.5 mm
9.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
0,0412 € - 0,0509 € 1010 En stock
5.2 mm
12.0 mm
9.3 mm
8.7 mm
0,094 € - 0,116 € 9500 En stock
6.2 mm
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,0612 € - 0,0756 € 2000 En stock
6.1 mm
7.9 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0832 € - 0,1027 € 12500 En stock
6.1 mm
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,0604 € - 0,0745 € 2000 En stock
4.6 mm
20.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
0,0444 € - 0,0548 € 1000 En stock
2.8 mm
17.4 mm
14 mm
6.4 mm
0,049 € - 0,0605 € 2000 En stock
2.3 mm
3.6 mm
1.7 mm
4.7 mm
0,0379 € - 0,0467 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,0424 € - 0,0523 € 2081 En stock
2.3 mm
5.2 mm
3.1 mm
7.9 mm
0,0354 € - 0,0438 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.7 mm
3.2 mm
8.7 mm
0,0376 € - 0,0465 € 1000 En stock
5.1 mm
7.1 mm
4.0 mm
11.9 mm
0,067 € - 0,0827 € 4009 En stock
4.6 mm
18.0 mm
14.1 mm
8.7 mm
  • sur 6
Rivet pression 2.9 mm 6.4 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10224120

Gamme de prix
0,0442 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 7.7 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon Naturel

10224212

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
90000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 7.0 mm 10.3 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10224281

Gamme de prix
0,0733 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    14.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.1 mm 11.4 mm 11.4 mm Nylon Naturel

10224151

Gamme de prix
0,0334 € - 0,027 €

Niveaux de stock
400000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.5 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    15.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10224205

Gamme de prix
0,0588 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    3.6 mm
  • Épaisseur tête
    9.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.0 mm 8.1 mm 8.1 mm Nylon Naturel

10224304

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0377 €

Niveaux de stock
9005 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Ø tête
    5.9 mm
  • Épaisseur tête
    10.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 7.0 mm 7.0 mm Nylon Naturel

10224243

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
1596 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.6 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    10.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10224199

Gamme de prix
0,1471 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.2 mm 9.3 mm 9.3 mm Nylon Naturel

10224236

Gamme de prix
0,0509 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.2 mm 12.2 mm 12.2 mm Nylon Naturel

10224250

Gamme de prix
0,116 € - 0,094 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.6 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    16.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10224335

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.1 mm 8.0 mm 7.9 mm Nylon Naturel

10224373

Gamme de prix
0,1027 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    11.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.6 mm 16.2 mm 16.1 mm Nylon Naturel

10224045

Gamme de prix
0,0745 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    20.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.8 mm 14.0 mm 13.9 mm Nylon Naturel

10224298

Gamme de prix
0,0548 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    17.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.3 mm 1.7 mm 1.68 mm Nylon Naturel

10224038

Gamme de prix
0,0605 € - 0,049 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.6 mm
  • Ø tête
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 2.9 mm 2.9 mm Nylon Naturel

10224069

Gamme de prix
0,0467 € - 0,0379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    5.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.3 mm 3.1 mm 3.0 mm Nylon Naturel

10224083

Gamme de prix
0,0523 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
2081 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.2 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.2 mm 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10224168

Gamme de prix
0,0438 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    6.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.1 mm 4.0 mm 3.8 mm Nylon Naturel

10224229

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.6 mm 14.1 mm 14.1 mm Nylon Naturel

10224182

Gamme de prix
0,0827 € - 0,067 €

Niveaux de stock
4009 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel