Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En cours de production

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
105 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0439 € - 0,0542 € Demander le délai de livraison ici
5.1 mm
7.0 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,115 € - 0,142 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
20.7 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,0766 € - 0,0946 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
11.1 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,0532 € - 0,0657 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
0,1116 € - 0,1378 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
14.0 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,0374 € - 0,0461 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
5.0 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,0849 € - 0,1048 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
10.6 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,0322 € - 0,0398 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
7.4 mm
4.6 mm
8.1 mm
0,1644 € - 0,221 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
0,1644 € - 0,2045 € Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
2.7 mm
4.0 mm
5.2 mm
0,1644 € - 0,2114 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.7 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,1658 € - 0,2473 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
2.7 mm
11.4 mm
8.7 mm
0,1671 € - 0,2749 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
0,1699 € - 0,3109 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
2.7 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1727 € - 0,3675 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
0,1782 € - 0,4877 € Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1644 € - 0,2128 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
0,1658 € - 0,2307 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.7 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,0395 € - 0,0395 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
0,1658 € - 0,2335 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
2.7 mm
3.3 mm
15.0 mm
  • sur 6
Rivet pression 5.1 mm 3.1 mm 3.1 mm Nylon Naturel

27PIF0058

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.6 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturel

27PIF0034

Gamme de prix
0,142 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.7 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    20.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

27PIF0071

Gamme de prix
0,0946 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    11.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.0 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Naturel

27PIF0023

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.4 mm
  • Ø tête
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.2 mm 9.3 mm 9.3 mm Nylon Naturel

27PIF0024

Gamme de prix
0,1378 € - 0,1116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.3 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

27PIF0030

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Ø tête
    3.4 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.4 mm 6.1 mm 6.1 mm Nylon Naturel

27PIF0053

Gamme de prix
0,1048 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.6 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    10.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.0 mm 4.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

27PIF0112

Gamme de prix
0,0398 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    7.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.5 mm 1.6 mm 1.6 mm Nylon Naturel

317104000002

Gamme de prix
0,221 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.1 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

317109000002

Gamme de prix
0,2045 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 8.1 mm 8.1 mm Nylon Naturel

317113000002

Gamme de prix
0,2114 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.4 mm 11.4 mm 11.4 mm Nylon Naturel

317118000002

Gamme de prix
0,2473 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.5 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

317122000002

Gamme de prix
0,2749 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

317127000002

Gamme de prix
0,3109 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

317135000002

Gamme de prix
0,3675 € - 0,1727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.8 mm 4.3 mm 4.3 mm Nylon Naturel

317152000002

Gamme de prix
0,4877 € - 0,1782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 3.7 mm 3.7 mm Nylon Naturel

317102000002

Gamme de prix
0,2128 € - 0,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.0 mm 2.9 mm 2.9 mm Nylon Naturel

317107000002

Gamme de prix
0,2307 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 3.1 mm 3.1 mm Nylon Naturel

317111000002

Gamme de prix
0,0395 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.5 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

317116000002

Gamme de prix
0,2335 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel