Menu  Rechercher

Rivet pression 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Noir

Les attaches à pression ont un corps creux qui augmente la flexibilité pendant le processus d’insertion et de retrait. Elles sont donc faciles à installer et à retirer. Le passe-câble s’étend au fur et à mesure de l’insertion de la goupille, ce qui permet un ajustement parfait. Ces rivets sont polyvalents et conviennent parfaitement aux applications nécessitant un rivet monté à l’avant. Ils peuvent être utilisés comme bouchons décoratifs efficaces. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation.
Référence Essentra :

10088739

Référence du fabricant:

137004059905

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1647 €
1000 + 0,1175 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

82,35 €

500 x 0,1647 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 6.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.5 - 6.5 mm
Longueur d'ancrage 17.0 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Couleur Noir
Matière complète Polyoxyméthylène
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter