Menu  Rechercher

Rivet pression 4 mm 0.8 mm 0.8 mm Acétal Naturel

Les attaches à pression ont un corps creux qui augmente la flexibilité pendant le processus d’insertion et de retrait. Elles sont donc faciles à installer et à retirer. Le passe-câble s’étend au fur et à mesure de l’insertion de la goupille, ce qui permet un ajustement parfait. Ces rivets sont polyvalents et conviennent parfaitement aux applications nécessitant un rivet monté à l’avant. Ils peuvent être utilisés comme bouchons décoratifs efficaces. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation.
Référence Essentra :

10366264

Référence du fabricant:

27SNC1560032

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1253 €
5000 - 19999 0,1128 €
20000 + 0,1015 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

125,30 €

1000 x 0,1253 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 mm
Longueur d'ancrage 7.1 mm
Ø tête 8 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Couleur Naturel
Matière complète Acétal
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter