Menu  Rechercher

Rivet pression 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Acétal Naturel

Ce rivet à pression est fabriqué en nylon noir 6/6 6/6 et a une forme de tête conique. Il offre une solution d’assemblage rapide et économique avec de bonnes propriétés d’isolation électrique. Peut être installé à l’aide d’un outil de pose pour rivet pour une installation plus rapide. L’installation se fait en plaçant le rivet dans le trou et en poussant le poussoir dans le rivet pour étendre les pattes et les verrouiller en place.
Référence Essentra :

10002506

Référence du fabricant:

DF-137-060

1022 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1322 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

132,20 €

1000 x 0,1322 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 5.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 6.0 - 9.0 mm
Longueur d'ancrage 17.5 mm
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Acétal
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter