Menu  Rechercher

Rivet sapin 8.0 mm 3.2 mm 19.0 mm Nylon Noir

Le rivet sapin double est fabriqué en nylon noir et permet d'assembler 2 panneaux ensemble par le centre sans que les têtes de rivets ne soient visibles.
Référence Essentra :

10278925

Référence du fabricant:

495220

23139 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,5575 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

557,50 €

1000 x 0,5575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 8.0 mm
Ø tête 12.7 mm
Épaisseur tête 1.1 mm
Longueur d'ancrage A 11.6 mm
Longueur d'ancrage B 21.8 mm
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type de rivet Sapin
Forme de tête de rivet Plate
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter