Menu  Rechercher

Rivet pression 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Noir

Ce rivet pression est en nylon noir et peut être utilisé dans les applications où une fixation rapide, sans outil et détachable est requise. Insérez le rivet dans la pièce à usiner et appuyez sur la tête du rivet pour l'enfoncer.
Référence Essentra :

10331231

Référence du fabricant:

094122069901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,183 €
500 - 999 0,1703 €
1000 + 0,1323 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

45,75 €

250 x 0,183 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 4.5 mm
Ø tête 6.4 mm
Épaisseur tête 1.0 mm
Ø de trou compatible 3.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.0 - 3.0 mm
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter