Menu  Rechercher

Rivet à expansion 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon Noir

Snap rivets are designed for assemblies requiring fast, economical fasteners with tool-free installation. These a have a flat head and are made from black Nylon giving them good thermal and electrical insulation properties. Rated to UL 94 V-2.
Référence Essentra :

10321027

Référence du fabricant:

SRH-3545

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1605 €
5000 - 9999 0,1492 €
10000 - 19999 0,1408 €
20000 + 0,1336 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,50 €

1000 x 0,1605 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 0.2 mm
Ø tête 6.4 mm
Épaisseur tête 1.0 mm
Ø de trou compatible 3.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.2 - 3.1 mm
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter