Menu  Rechercher

Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon Blanc

Rivet pression fraisé fabriqué en nylon blanc avec une forme de tête plate.
Article de code:

SRCS-4070W

2078 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1095 €
5000 - 9999 0,1073 €
10000 - 24999 0,1052 €
25000 + 0,103 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

109,50 €

1000 x 0,1095 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de trou compatibles 4.1 - 4.2 mm
Taille du trou de lamage 9.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 4.5 - 5.5 mm
Longueur d'ancrage 7.2 mm
Ø tête 8.8 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Fraisé
Forme de tête de rivet Plate
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790
Normes DIN ISO 7721

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter